Cette machine-outil combine les systèmes de fraisage et de perçage de trous profonds en une seule machine - un clin d'œil aux demandes croissantes de machines multifonctionnelles. Les techniques de fraisage conventionnelles sont associées à des systèmes modernes de perçage profond, ce qui permet d'économiser deux fois les coûts d'achat et d'installation.
Tout soutien de câble utilisé dans cette application doit résister à des conditions extrêmes de poussière, de saleté et de liquide de forage à l'extérieur, et au poids de lourds tuyaux hydrauliques à l'intérieur.
Un tube RX en plastique robuste a été choisi pour acheminer tous les câbles et tous les tuyaux jusqu'à la broche principale de la machine-outil. Le porte-câbles fermé a été choisi en raison de sa conception presque étanche à l'air et de sa protection fiable, même en cas d'utilisation continue. La machine peut fonctionner pendant trois quarts de travail, sept jours sur sept, avec un rayon de courbure inférieur à 10 cm.
Le tube de protection se trouve directement dans la zone des copeaux, mais sa conception arrondie permet aux copeaux de rebondir. La connexion à l'alésage et les griffes d'arrêt sont couvertes, de sorte qu'aucun copeau ne peut rester coincé.
Cette machine-outil innovante se compose de cinq machines de base dotées d'options modulaires. Outre la fabrication traditionnelle de moules et d'outils, la machine peut être utilisée dans le industrie aéronautique et aérospatiale, la construction mécanique générale, le industrie solaire, la construction d'appareils et le industrie pétrolière & .