Change Language :
Pour en savoir plus sur les produits appliqués, cliquez ici :
Machines spéciales personnalisées pour la fabrication de modèles et de moules
Centres d'usinage CNC de haute précision
L'une des priorités de l'entreprise est le développement de centres d'usinage CNC pour la fabrication de modèles et de moules. Ceux-ci sont principalement utilisés dans des applications d'usinage de pièces de haute précision, tant en production individuelle qu'en production par lots. Ces centres d'usinage maîtrisent même les travaux les plus exigeants sur les corps spatiaux avec une fiabilité absolue. "Il s'agit d'un concept de machine extrêmement universel qui permet d'usiner aussi bien le bois et le plastique que les métaux légers et d'autres matériaux de modélisation typiques. " Il s'agit d'un concept de machine extrêmement universel qui permet d'usiner aussi bien le bois et le plastique que les métaux légers et autres matériaux de modélisation typiques. Malgré la conception élaborée, des pièces standard sont généralement utilisées dans les machines personnalisées. Au cours du processus, les chaînes d'énergie en plastique robuste se révèlent être des guides fiables pour les câbles.
Tuyau d'aspiration au lieu d'un boîtier coûteux
Avec une hauteur de composant ou de passage de 500 mm, le centre d'usinage personnalisé mesure en tout 3 m de haut. La distance de déplacement dans l'axe X est de 4 100 mm, dans l'axe Y de 2 600 mm et dans l'axe Z de 1 000 mm. La vitesse peut atteindre 1 m/s avec une accélération de 5 m/s2. Les dispositifs de serrage à vide universellement utilisés sur la table de la machine offrent la flexibilité nécessaire lors de l'usinage des pièces. Dans le cas présent, ils sont principalement utilisés pour le travail du bois; l'aspiration joue ici un rôle extrêmement important. "Dans cet environnement, ce ne sont pas les copeaux qui posent problème, mais la poussière de bois. Elle ne doit en aucun cas s'enflammer, explique le responsable de la construction à l'adresse". Une enceinte complète serait la solution la plus sûre, mais aussi la plus coûteuse. "Pour des raisons de coût, nous avons opté pour un tuyau d'aspiration. " Pour que cela se fasse de façon sécuritaire et proprement, il a été logé dans un système spécial d'alimentation en énergie, une solution sur mesure. "La machine est ainsi encore plus belle. "
D'autres applications intéressantes dans des domaines extrêmement variés peuvent être trouvées ici :