Chaîne électrique et capteurs intelligents pour des machines d’arrosage de précision d’une envergure de 45 m

L’irrigation des plantes en pot sur une superficie de 9 180 m² permet d’économiser jusqu’à 60% de l’eau.

Profil

  • Ce qu’il fallait : chaîne électrique®de la série E2/000 avec EC . Capteur P pour détecter les forces de poussée/traction
  • Exigences : Les câbles d’alimentation doivent passer en toute sécurité dans un guidage de sécurité au-dessus du sol.
  • Industrie : Génie agricole
  • Succès pour le client : Le guidage sûr et à faible usure de la chaîne® électrique permet une longue durée de vie, et la zone sous le guide de câble peut aussi être utilisée pour les plantes en pot. En conséquence, le client s’attend à ce que le système s’amortisse pendant environ quatre ans

Problème

Solution

La chaîne d’énergie est indispensable pour maximiser l’utilisation de l’espace au sol de l' [machine]d’arrosage de précision. Avec l’espace supplémentaire gagné, l’investissement dans la chaîne énergétique porte ses fruits en quatre ans. Nous sommes donc heureux de pouvoir utiliser la chaîne d’énergie ici.

Peter Dercks

Dercks Gardening GmbH

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

Rob Mammone
Rob Mammone

e-chain® Product Manager

+1 (401) 438-2200Courriel