Moteurs pas à pas à deux arbres

drylin® E news dual shaft
Tech up
  • Quatre moteurs pas à pas à double arbre pour un encombrement réduit
  • Entraîne deux charges mécaniques avec un seul moteur
  • Grande flexibilité dans l'installation et la connexion des composants mécaniques
Baisse des coûts
  • Adapté aux entraînements linéaires igus®
  • La conception peu encombrante avec moteur pas à pas à double arbre permet de réduire les coûts
Preuve
  • Moteurs pas à pas de 0,5Nm à 5,9Nm
  • Utilisation du moteur entre deux axes
Durabilité
  • Sans usure et sans entretien

Toutes les tailles d'installation en un coup d'œil :

NEMA17

MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAB

NEMA23

MOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAB

NEMA 24

MOT-AN-S-060-035-060-L-A-AAAB

NEMA34

MOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAB

Données techniques

Autres innovations en 2023

Boutique en ligne des moteurs

Magasin de moteurs

Recherche de produits pour moteurs électriques

Recherche de produits pour moteurs électriques

Demande de renseignements sur un produit