Les nouveaux moteurs drylin® E avec frein

drylin® E moteurs avec joint d'arbre
Taille du filet
  • Moteur avec frein pour charges verticales
  • Raccordement du moteur par fils torsadés et connecteur JST
  • Alimentation 24V pour le frein
Taille du filet
  • 5 fois plus rentable que les moteurs à connecteurs métriques
  • Installation simple et rapide avec les systèmes de commande igus® D1 ou D2
Taille du filet
  • Jusqu'à 10% de gain de poids par rapport à igus® moteurs-freins avec connecteurs métriques
Taille du filet
  • Sans entretien
  • CE selon ROHS
  • CE selon EMC

Aperçu des nouvelles tailles de moteurs avec frein

Taille d'installation NEMA17

Moteur NEMA17 avec frein

Taille d'installation NEMA23

Moteur NEMA23 avec frein

Taille d'installation NEMA24

Moteur NEMA24 avec frein

Taille d'installation NEMA34

Moteur NEMA34 avec frein

Pourquoi les moteurs drylin® E?

Les moteurs électriques sont prêts à être expédiés dans les 24 heures
Importants stocks de moteurs électriques
les moteurs drylin® E ont une longue durée de vie
Disponibilité des produits à long terme
Pas de quantité minimale de commande pour les moteurs électriques
100% testé

Télécharger le catalogue des nouveaux produits

Catalogue des nouveaux produits

Plus d'information sur le moteur drylin® E

Envoyer une demande

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :