Mouvement fiable avec les roulements à billes igubal dans les suiveurs solaires

Aperçu des applications

Suiveurs solaires d'Axiom Research Labs
  • Ce qui était nécessaire : palier à palier pour le roulement des profilés carrés qui supportent les modules solaires
  • Exigences : faible frottement, fonctionnement à sec, résistance aux UV, absence de corrosion et d'entretien
  • Secteur d'activité : Énergies renouvelables, technologie solaire
  • Succès pour le client : igubal® Les paliers à semelle ESQM, d'une durée de vie garantie de 25 ans, sont l'alternative parfaite aux paliers métalliques qui nécessitent une lubrification et un entretien réguliers et posent des problèmes de corrosion. Les robustes rotules en plastique solide avec billes sphériques à faible frottement compensent les défauts d'alignement et permettent un mouvement régulier permanent sans lubrification, sans corrosion et sans entretien. Grâce à leur conception en deux parties, elles sont faciles et rapides à installer.

Problème

Solution

Dans le cadre d'un projet pilote de démonstration, Axiom Research Labs à Pavagada, dans l'État indien de Karnataka, a converti avec succès environ 140 kW d'un système existant en un système igubal® ESTM.

Les roulements sont faciles à installer et compensent simplement les désalignements causés par une surface irrégulière, par exemple.

Testés avec succès en laboratoire pour leur résistance aux UV et à l'usure, les paliers solaires ont une durée de vie garantie de 25 ans.

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

Nate Guadagni
Nate Guadagni

igubal Product Manager

1 401 438-2200Courriel