Une production de bière plus durable grâce aux roulements à billes en plastique

Aperçu de l'application

Problème

Solution

Bouteilles en verre sur un tapis roulant.

{{anchor:null}}JEM Insert Bearings - Remplacement rapide et facile 1:1 des paliers métalliques dans les convoyeurs

Roulements à insertion

JEM-SP roulements à billes
  • Moulé par injection, peu coûteux, sans graisse
  • Crêtes résistantes à la saleté et aux débris, légères, silencieuses
  • Rapidement &, facile à mettre en place pour les roulements métalliques

Bride à deux et quatre boulons

JEM-SP bride à deux et quatre boulons
  • Fonte, tôle & options de boîtier en polymère
  • Autolubrifiant, graisse & sans entretien
  • Léger & rentable pour les charges lourdes

Blocs paliers

JEM-SP pillow block
  • Options de boîtier en fonte, en tôle & en polymère
  • Autolubrifiant, sans entretien, peu coûteux
  • Faible absorption d'humidité, résistant à la saleté et à la poussière

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

Nate Guadagni
Nate Guadagni

igubal Product Manager

1 401 438-2200Courriel