Dans l'usine d'emballage de profilés, une cinquantaine de paliers en polymère tribo-optimisés prouvent leur solidité dans les positions les plus diverses. Il s'agit de paliers à bride et de paliers à semelle pour les mouvements de pivotement et de rotation, ainsi que de divers paliers d'extrémité de tige qui absorbent la traction et la pression. Environ 50 roulements sphériques de la série igubal® sont montés sur chaque unité d'emballage. En outre, les paliers lisses autolubrifiants iglide® sont également utilisés.
"Lorsque nous avons utilisé des paliers en polymère pour la première fois dans un système il y a six ans, nous avions de sérieux doutes quant à leur capacité à résister à l'accumulation extrême de saletés," se souvient Hans Bernreuther, PDG de PRO-BEST Profilsysteme GmbH à Rödelsee-Fröhstockheim. "À titre d'essai, nous l'avons incorporé dans une unité de production et avons simultanément cherché une application appropriée pour les tester en fonctionnement continu." Les deux types de roulements ont été utilisés à parts égales dans la nouvelle construction d'une machine à emboîter. Après trois ans, le scepticisme initial a été surmonté par les expériences positives. "Nous avons décidé d'utiliser entièrement des roulements en plastique pour les machines à emboîter. Entre-temps, deux machines sont en service et la troisième est en cours de réalisation. Aujourd'hui, les paliers en polymère sont utilisés exclusivement à tous les points d'appui," déclare le PDG Hans Bernreuther.