Couronnes d'orientation

Kit de construction modulaire PRT-04 pour pivoter des roulements à anneaux

La solution idéale pour les applications rotatives

Matériaux de l’anneau de base PRT-04

Mise en valeur du matériau en aluminium du PRT-04

Aluminium

Élément vedette du matériau en acier inoxydable PRT-04

Acier inoxydable

Surlignant en aluminium noir PRT-04

Aluminium anodisé noir

Mise en valeur du matériau compact PRT-04

Anneau compact

Matériaux de la rampe coulissante PRT-04

iglide® J et JPF

iglide® A180 et A181

iglide® F2

iglide® H1

PRT-04 pour l’indexation et les contrôles de verrouillage

Mécanisme de verrouillage PRT-04-ART

PRT-04-ART

Mécanisme de verrouillage

 PRT-04-ART-F verrouillage à 90 degrés

PRT-04-ART-F

Verrouillage à 90°

Version à distance PRT-04-ART-RC

PRT-04-ART-RC

Sortie à distance

Surveillance du poste PRT-04-ART-PD

PRT-04-ART-PD

Surveillance de la position

Verrouillage par arrêt

PRT-04-R

Verrouillage par arrêt

Levier d’ajustement PRT-04-AD-VH

PRT-04-AD-VH (45/90)

Levier de réglage (accessoire)


PRT-04 pour la retenue, les arrêts et les relevés

Butée angulaire PRT-04

PRT-04-TS

Butée angulaire

 PRT-04 - Butée angulaire 360 degrés plus

PRT-04-TS-360

Limiteur d’angle 360°+

Pince manuelle PRT-04-HK

PRT-04-HK

Pince manuelle

Angle de lecture numérique PRT-04-AM

PRT-04-AM

Affichage d’angle numérique

Verrouillage universel PRT-04-ART-U M4

PRT-04-ART-U

Adaptateur universel M4

Pince manuelle PRT-04-AD-HK

PRT-04-AD-HK

Pince et blocage manuels (accessoire)


PRT-04 pour le montage et l’espacement

Anneau de montage PRT-04-DRI

PRT-04-DRI

Anneau de montage

 Grande bague de montage PRT-04-G

PRT-04-G

Grande bague de montage

Anneau de profil d’écrou fente PRT-04-T

PRT-04-T

Anneau de profil à écrou fente

Trous filetés PRT-04-M4

PRT-04-M4

Filetage M4 pour le montage

PRT Anneau PRT de salle blanche PRT-04-CR

PRT-04-CR

Applications en salle blanche

Entretoises en aluminium PRT-04 et anneaux de recouvrement en feutre

PRT-04-DR et PRT-04-AD-SG

Entretoise et anneaux de couverture en feutre (accessoires)


Interfaces de lecteur PRT-04

Dentation du pignon à anneau extérieur PRT-04

PRT-04 -AT10/-T10/-HTD(5/8)M/ Embranchement

Anneau extérieur denté

 PRT-04 - Engrenage interne à anneau intérieur denté

PRT-04-TI-ST (Seulement en profil d’embranchement)

Anneau intérieur denté

Broche de lecteur PRT-04-DP

PRT-04-DP

Goupille d’entraînement

Ajout à anneau à dents extérieures PRT-04-AD

PRT-04-AD -AT10/-T10/-HTDM

Anneau de dentition externe (accessoire)

Arbre de transmission PRT-04-AZ

PRT-04-AZ

Arbre d’entraînement (accessoire)


Bande-annonce ultime du guide PRT

Le guide ultime de l’anneau de tueur du PRT®

® PRT Expert Outil et Recherche de produits

Bande-annonce ultime du guide PRT

Histoires d’application pour l’anneau de l’Anneau de Slewing

PRT pour le mobilier

Couronne d'orientation PRT pour chaise et table

Robot de jardin personnel

EEVE, robot de jardinage personnel

Flipchart interactif

tableau de papier

Table d’assemblage

Table d'assemblage

Machines-outils et centres d’usinage

Niels

Paliers de table rotative pour des plans de caméra à 360°

Roulement à anneau pivotant PRT dans la platine de la caméra Mechapro

Tables d’opération en radiochirurgie

Anneau de rotation PRT dans la table d’opération de radiochirurgie

FAQ : Foire aux questions

Parcourir la boîte à outils de l'ingénieur


Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

kevin wright
Kevin Wright

Country Manager, Canada

(905) 760-8448Courriel