Change Language :

Couronne d'orientation PRT-04 sans entretien avec système de blocage
Le système de blocage PRT-04 permet un réglage précis de la couronne d'orientation, même sous forte charge. Le système de blocage peut être débloqué et ajusté rapidement et facilement à la main.
Les couronnes d'orientation iglidur® PRT sont des couronnes d'orientation prêtes à l'emploi pour un fonctionnement à sec sans lubrification. La conception n'est pas basée sur des rouleaux ou des billes métalliques, mais sur des éléments de glissement sans entretien en matériaux iglidur optimisés sur le plan tribologique, combinés à des bagues en aluminium anodisé léger. En outre, vous bénéficiez d'un système modulaire étendu et en constante évolution.

Si vous avez des questions sur nos couronnes d'orientation PRT, il vous suffit de sélectionner l'une des options de contact et de nous laisser vous conseiller. Nos experts se feront un plaisir de vous aider.