triflex® TRE

Porte-câbles robotisé facile à concevoir pour une insertion rapide des câbles

  • Style le plus courant
  • Remplissage facile - installation et retrait rapides des câbles
  • Réduit de 75 % le temps nécessaire au remplacement des câbles
  • Haute résistance grâce à des butées externes
  • Deux chambres pour la séparation des câbles
N° de pièceBi1 (mm)Bi2 (mm)Ba (mm) R (mm)d1^2 (mm)d2^2 (mm)Pas (mm)Liens par mTRE (kg/m)
TRE.30.050.0.B121034.505010811.389≈ 0.26
TRE.40.058.0.B
TRE.50.080.0.B
TRE.60.087.0.B
TRE.70.110.0.B
TRE.85.135.0.B
TRE.100.145.0.B/C1
TRE.125.182.0

Autres produits triflex® R

triflex® R systèmes de rétraction

triflex® R systèmes de rétraction

triflex® R assemblages et accessoires

triflex® R assemblages et accessoires

Échantillons et téléchargements gratuits

triflex 10 conseils

10 conseils pour l'approvisionnement en énergie du robot

Catalogue de porte-câbles pour la robotique :

Catalogue de porte-câbles pour la robotique :

boîte d'échantillons triflex

Boîte d'échantillons gratuite triflex® R

Discutez de votre projet avec un expert en habillage de robots