Change Language :

Le clip de câble igus® permet une fixation presque sans interférence sur des surfaces de formes et de diamètres très variés. Sa conception flexible s'adapte à tous les contours et réduit l'espace d'installation et le risque de blessure. La bande Velcro fournie, d'une longueur de 500 mm ou 1000 mm, assure une bonne prise. La possibilité de faire passer la bande Velcro sous le serre-câble assure une bonne prise, même pour les petits diamètres. La bande Velcro est également exempte de silicone et peut donc être utilisée dans le secteur automobile. Il est possible de fixer jusqu'à cinq câbles de diamètres différents sur le serre-câble, soit avec des attaches de câble, soit en pliant la bande Velcro. À l'aide d'un outil de séparation, le Cable Clip peut être divisé en trois segments, ce qui le rend encore plus économique.
Raisons d'utiliser le serre-câble
Que vous soyez intéressé par des solutions complètes, entièrement assemblées ou que vous cherchiez à construire votre propre projet personnalisable, laissez-nous vous aider à trouver une solution basée sur votre application et vos exigences particulières. Communiquez avec nous au moyen du formulaire ci-dessous ou appelez-nous au (800) 521-2747 pour discuter de votre projet dès aujourd'hui!