Bandeau UR

triflex® robot collaboratif trousse de gestion des câbles

Soutiens de montage sécurisés pour les cobots UR

Configurez une solution unique avec l'outil Robot Dresspack

  • Choisissez par nom de modèle ou sélectionnez votre robot par fabrication, type et modèle
  • Choisissez le nombre d'axes que vous souhaitez équiper
  • Choisissez entre 3 options d'habillage
    • Crochet et boucle
    • Crochet et boucle avec soutien de montage
    • Crochet et boucle avec soutien de protection
  • Personnalisez en fonction de la taille, de la connexion, du système de rétraction, etc.
  • Télécharger les fichiers CAD/PDF, demander un devis ou ajouter au panier pour validation

Choisissez parmi 3 types de trousses cobots pour robots universels

UR VEL

Soutiens à crochets et à boucles

  • 1 porte-câble triflex® env. 6 ft
  • 4 longueurs de crochets et de boucles d'un mètre
  • 4 bases de montage en plastique
  • 1 soutien de décharge de traction
  • 1 jeu de clips de verrouillage
  • 1 jeu de vis
  • 1 outil d'assemblage
UR LT

Comprend les soutiens d'éclairage

  • 1 porte-câble triflex env. 6 ft
  • 4 longueurs de crochets et de boucles d'un mètre
  • 4 bases de montage en plastique
  • 4 soutiens d'éclairage (vis incluses)
  • 1 soutien de décharge de traction
  • 1 jeu de clips de verrouillage
  • 1 outil d'assemblage
UR PRO

Comprend des soutiens protégés

  • 1 porte-câble triflex d'environ 6 pieds
  • 4 soutiens de protection (vis incluses)
  • 4 longueurs de crochets et de boucles d'un mètre
  • 4 bases de montage en plastique
  • 1 soutien de décharge de traction
  • 1 jeu de clips de verrouillage
  • 1 outil d'assemblage
CRT

triflex® porte-câbles robotiques

  • 5 styles différents, montage/démontage facile
  • Protection contre la saleté, les copeaux & débris
  • Impact & résistant à l'abrasion, facile à remplir
soutiens et accessoires

triflex® soutiens et accessoires

  • Soutiens standard pour un montage simple et rapide
  • Module de barres de fibres ouvert & fermé
  • Protecteurs, gaines thermorésistantes & plus
câbles pour robots chainflex

chainflex® câbles pour robots

  • Pour les robots multi-axes, les cobots et les mouvements 3D
  • Gaine extérieure : Options PUR et TPE
  • Résistant aux liquides de refroidissement, aux entailles, à l'hydrolyse et aux microbes

Contactez un expert en Robot Dresspack