configurateur rebelle en ligne

ReBeL® Cobot à partir de 6 899

Le cobot ReBeL 6 DoF : & économique et léger avec boîte de vitesses modulaire en plastique

  • Conception compacte, élégante et légère
  • Bras en plastique, peu coûteux et rentable
  • Rentable et facile à installer et à utiliser
  • Système de commande prêt à l'emploi ou à l'option open source

Réservez une démonstration en direct avec un expert

  • Les spécifications techniques
  • Interfaces de communication
  • Programmation et logiciels
  • Applications et industries
  • Questions des clients
configurateur rebel cobot

Parcourir la boutique

Rebelle

ReBeL® Cobot

  • Charge utile jusqu'à 2 kg, portée jusqu'à 600 mm
  • Capacités du robot de service Cobot &
  • 4 ou 6 DoF, 7ème axe RTU en option
Robot 7ème axe

Unité de transfert du robot 7ème axe

  • Actionneur linéaire à fonctionnement à sec, entraîné par courroie
  • Longueurs de course jusqu'à 3 000 mm
  • Compatible avec divers fabricants
robolink

robolink® Bras robotiques

  • Charge utile : 30N, temps de cycle : 6s, portée : 790 mm
  • Version DPI avec système de contrôle intégré
  • Moteur & Encodeurs d'entraînement disponibles sur demande

DIY Construisez vous-même avec nos engrenages à vagues ReBeL® Strain

Engrenages à ondes de déformation

Parcourir la boîte à outils de l'ingénieur


Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

kevin wright
Kevin Wright

Country Manager, Canada

(905) 760-8448Courriel