Désormais également pour les guides de profil drylin : information sur l'entretien prédictive et connexion à l'Internet des objets (IoT).

smart drylin W

Améliorer la technologie

  • Unité de mesure et de transmission de données LoRa intégrée dans la plaque de soutien du chariot drylin®.
  • Portée radio LoRa : environ 50m
  • Alimentation électrique 24V DC intégrée avec accumulateur LiPo
  • Sortie d'information sur l'état actuel du capteur, le temps jusqu'au prochain entretien prévu et l'état de la batterie.
  • Connexion aux réseaux des clients et aux applications de l'industrie 4.0

Coût réduit

  • Utilisation sans accessoires spéciaux grâce au chargement au moyen d'une prise USB standard
  • Récepteur et unité de calcul peu encombrants pour une installation externe

Preuve

  • Essai de fonctionnement du système de mesure réussi
  • Essayez-le vous-même dans votre propre application : igus® offre des échantillons gratuits dans la phase d'essai bêta.

Durabilité

  • Des intervalles de service prévisibles permettent d'économiser les ressources nécessaires aux opérations d'urgence.

Que signifie l'entretien prédictive?

i.Cee:plus

Des solutions flexibles et une grande variété

  • 14 profils de rail, 50 versions de chariot
  • 100% sans entretien et sans lubrification
  • Résistant à la corrosion et hygiénique
  • Résistant à l'usure
  • Résistant à la saleté, à la poussière et à l'humidité
  • Fonctionnement très silencieux
  • Coûts jusqu'à 40 % inférieurs à ceux des guidages à recirculation de billes

Durabilité

Industrie 4.0 : exemples concrets

smart at guedel
intelligent à l'AM
Applications intelligentes
Planification du projet

Planification intelligente des projets

Un outil de conseil intelligent

feuillet d'information intelligent

Feuillet d'information intelligent