Change Language :
L’intégration de l’IIoT dans les processus industriels rend la surveillance de l’état et la maintenance prédictive plus accessibles. Avec nos nouveaux produits, nous avançons davantage vers l’Industrie 4.0. Les informations basées sur les capteurs nous permettent de faire des calculs précis concernant la durée de vie prévue des produits. Les temps d’arrêt peuvent être réduits et l’efficacité de la production augmentée. Nous développons constamment nos produits pour permettre une planification d’entretien précise et fournir des informations précises sur l’état du système en tout temps.

La surveillance établie de la force de poussée/traction et de la rupture est maintenant aussi disponible pour les applications verticales® de chaînes électriques avec guidelok slimline (GLSL. P). L’intégration d’i.Sense prolonge la durée de vie de l’application et évite les pannes et les interruptions imprévues. Cela permet un fonctionnement sécuritaire au-delà du cycle de vie du produit. L’application peut être intégrée à l’environnement supervise avec tous les avantages associés.

Rouge, jaune, vert – comme un feu de circulation. L’indicateur d’état mécanique montre que l’usure des chaînes® électriques glissantes sans aucune électronique est également aussi pour la série E4Q.

Le concentrateur de données reçoit les informations sur l’usure ou la consommation de tous les capteurs igus® et les transmet au portail superwise via l’IoT. Cette interface numérique permet une gestion automatisée des données, par exemple pour les roulements drytech® intelligents ou le CASE intelligent Chainflex®, ce qui permet d’économiser des ressources en réduisant la quantité de commandes et de surveillance nécessaires.
De plus, l’efficacité du département des achats du client peut être augmentée grâce à des concepts de commande automatisés ou à un contact actif de la part des igus®.

L’élément capteur à deux étages avec microcontrôleur pour l’analyse des données offre une surveillance en temps réel et une maintenance prédictive des guides linéaires Drylin® W.
L’intégration dans l’infrastructure superwise permet des rappels automatisés pour les mesures de remplacement et la commande de pièces adaptées et les réparations et remplacements inutiles appartiennent au passé.

Des calculs intelligents de la longueur restante pour surveiller les stocks de câbles et comme base pour la réorganisation automatisée.
Les nouvelles commandes ne peuvent être passées que si nécessaire, car les stocks sont disponibles par type.

Superwise offre aux clients la possibilité de demander des services en ligne, de communiquer directement et de surveiller tous les composants connectés de l’IGUS® dans un tableau de bord.
La communication directe avec l’équipe de service et les commandes en un clic pour les pièces de rechange, les travaux d’entretien ou les dispositifs de surveillance assurent l’efficacité globale du système en tout temps.
Actuellement, plus de 1000 applications clients connectées au système sont continuellement surveillées, réduisant les temps d’arrêt imprévus.

Pour atteindre une efficacité maximale dans la surveillance de l’état, le nouveau micrologiciel du module éprouvé de surveillance de l’état i.Sense offre une mesure du profil de mouvement pour l’utilisation de chaînes électriques® sur de longs déplacements ainsi que des contacts d’alarme librement programmables.
La mesure du profil de mouvement des chaînes® électriques via le capteur de surveillance des casses fournit des informations sur l’état de la chaîne® électrique. L’intégration dans l’environnement superwise est possible. L’alarme supplémentaire via les contacts NC simplifie l’intégration logicielle et fait gagner du temps de programmation.
L’intégration de l’IIoT dans les processus industriels rend la surveillance de l’état et la maintenance prédictive plus accessibles. Avec nos nouveaux produits, nous avançons davantage vers l’Industrie 4.0. Les informations basées sur les capteurs nous permettent de faire des calculs précis concernant la durée de vie prévue des produits. Les temps d’arrêt peuvent être réduits et l’efficacité de la production augmentée. Nous développons constamment nos produits pour permettre une planification d’entretien précise et fournir des informations précises sur l’état du système en tout temps.

Le nouvel affichage i.Sense amène toutes les données pertinentes de l’armoire de contrôle directement à la porte de l’armoire de contrôle et élève vos processus de maintenance à un nouveau niveau.
Développé pour les environnements industriels modernes, il combine du matériel robuste à un fonctionnement intuitif et garantit que votre équipe dispose d’une vue d’ensemble complète en tout temps.
Qu’il s’agisse d’un affichage en direct des données critiques des capteurs, de réinitialisations du système ou de paramétrisation – tout cela peut désormais se faire sans ouvrir la cabine de contrôle.
En tant qu’accessoire officiel pour les solutions de plastiques intelligents, l’affichage s’intègre parfaitement à votre système de surveillance de l’état.

Le Kombi FTA transforme une extrémité flottante éprouvée en un porteur intelligent de capteurs.
Le kit d’extension ajoute une perception en temps réel tout au long de l’étendue du guide aux mécaniques existantes – sans adapter la chambre de construction, sans changements de conception, sans compromis.

Les ensembles de services superwise transforment la maintenance en clarté : un système après-vente évolutif, basé sur les données, qui identifie les risques, simplifie les décisions et maintient les systèmes en fonctionnement fiable – avant qu’un problème ne survienne.
Superwise est basé sur des tests et des données de terrain provenant d’applications réelles de plastiques intelligents. Les portails, tableaux de bord et historiques d’événements fournissent la base de décisions compréhensibles et fondées sur des données, plutôt que sur l’intuition.
Des recommandations précises et basées sur l’utilisation permettent d’éviter des changements matériels inutiles et prolongent de façon notable la durée de vie du système.

i.Cee² est le développement ultérieur du module éprouvé i.Cee.
En plus des fonctions de base du système superwise pour les systèmes e-chain®, le nouveau module va bien au-delà de la surveillance des conditions : en tant qu’ordinateur industriel Edge complet, il peut être intégré à des applications complètement nouvelles telles que la journalisation des données ou l’analyse en périphérie.

La surveillance établie de la force de poussée/traction et de la rupture est maintenant aussi disponible pour les applications verticales® de chaînes électriques avec guidelok slimline (GLSL. P). L’intégration d’i.Sense prolonge la durée de vie de l’application et évite les pannes et les interruptions imprévues. Cela permet un fonctionnement sécuritaire au-delà du cycle de vie du produit. L’application peut être intégrée à l’environnement supervise avec tous les avantages associés.

Rouge, jaune, vert – comme un feu de circulation. L’indicateur d’état mécanique montre que l’usure des chaînes® électriques glissantes sans aucune électronique est également aussi pour la série E4Q.

Le concentrateur de données reçoit les informations sur l’usure ou la consommation de tous les capteurs igus® et les transmet au portail superwise via l’IoT. Cette interface numérique permet une gestion automatisée des données, par exemple pour les roulements drytech® intelligents ou le CASE intelligent Chainflex®, ce qui permet d’économiser des ressources en réduisant la quantité de commandes et de surveillance nécessaires.
De plus, l’efficacité du département des achats du client peut être augmentée grâce à des concepts de commande automatisés ou à un contact actif de la part des igus®.

L’élément capteur à deux étages avec microcontrôleur pour l’analyse des données offre une surveillance en temps réel et une maintenance prédictive des guides linéaires Drylin® W.
L’intégration dans l’infrastructure superwise permet des rappels automatisés pour les mesures de remplacement et la commande de pièces adaptées et les réparations et remplacements inutiles appartiennent au passé.

Des calculs intelligents de la longueur restante pour surveiller les stocks de câbles et comme base pour la réorganisation automatisée.
Les nouvelles commandes ne peuvent être passées que si nécessaire, car les stocks sont disponibles par type.

Superwise offre aux clients la possibilité de demander des services en ligne, de communiquer directement et de surveiller tous les composants connectés de l’IGUS® dans un tableau de bord.
La communication directe avec l’équipe de service et les commandes en un clic pour les pièces de rechange, les travaux d’entretien ou les dispositifs de surveillance assurent l’efficacité globale du système en tout temps.
Actuellement, plus de 1000 applications clients connectées au système sont continuellement surveillées, réduisant les temps d’arrêt imprévus.

Pour atteindre une efficacité maximale dans la surveillance de l’état, le nouveau micrologiciel du module éprouvé de surveillance de l’état i.Sense offre une mesure du profil de mouvement pour l’utilisation de chaînes électriques® sur de longs déplacements ainsi que des contacts d’alarme librement programmables.
La mesure du profil de mouvement des chaînes® électriques via le capteur de surveillance des casses fournit des informations sur l’état de la chaîne® électrique. L’intégration dans l’environnement superwise est possible. L’alarme supplémentaire via les contacts NC simplifie l’intégration logicielle et fait gagner du temps de programmation.

Service clientèle:
Téléphone : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.
LiveChat : 24 heures sur 24.
Prendre rendez-vous
Prendre rendez-vous avec un expert produit.