readychain® & readycable® câbles préassemblés & transporteurs dans l'actualité 2021

Chaîne électronique enfichable®...

chaîne électronique enfichable
  • La fixation la plus simple dans votre application
  • Décharge de traction et joint d'étanchéité intégrés
  • Gagnez 80 % de temps d'assemblage
  • Assemblages optimisés prêts à l'installation
  • Pour l'entretien : débranchez-le, rebranchez-le, c'est fait.

readychain® soutien à encliqueter ...

  • Il suffit de fixer d'autres points d'ancrage sur l'interface
  • Tous les produits de transfert dans un endroit central
  • Cliquer et maintenir
  • Installation sans outil

Câbles d'extension AIDA

Câbles d'extension AIDA
  • Réduction de50 % de l'effort d'assemblage grâce à la technologie push-pull
  • Les systèmes et les interfaces robotiques existants peuvent être étendus de manière flexible grâce aux extensions de câbles testées de manière approfondie.
  • Différentes qualités de câbles et classes de prix : vous utilisez le câble présentant le meilleur rapport qualité-prix dans votre application robotique.

Ethernet monopaire harnaché

readycable Single Pair Ethernet
  • Communication Ethernet compatible avec la chaîne énergétique pour l'ensemble de l'installation
  • 25 % plus mince que la norme CAT5e, avec le même taux de transmission de données
  • Rayon de courbure réduit de 25 % par rapport au CFBUS.PUR.045
  • 20% d'économies par rapport au câble CAT5e (CFBUS.PUR.045)
  • Gain de temps car prêt à être raccordé

Jeux de connecteurs enfichables

Jeux de connecteurs enfichables
  • Technologie de connexion fiable
  • Excellente décharge de traction
  • Pas de frais de commande minimum ni de quantité minimum
  • Réduction du nombre de fournisseurs

Macros EPLAN de Bosch Rexroth

  • Génération automatique du plan de câblage, de la liste des pièces et d'autres documents de conception dans le système CAE
  • 7 qualités par câble directement disponibles dans EPLAN
  • Réduction du temps de conception de 50 % grâce aux macros EPLAN prêtes à l'emploi
  • Conception numérique & peut être commandé en ligne immédiatement

readycable Câbles hybrides Siemens avec OCC

readycable Câbles hybrides Siemens avec OCC
  • Encombrement et poids de l'installation : un seul câble pour l'alimentation et les données
  • Génération automatique du plan de câblage, de la liste des pièces et d'autres documents de conception dans le système IAO
  • Commande en ligne avec le numéro du fabricant
  • Stockage réduit : en 24 heures à partir du stock pour une livraison juste à temps

Vue d'ensemble des câbles d'actualité

Aperçu des actualités chaînes d'énergie

Aperçu des actualités plastiques intelligents