Change Language :
Avec iglide® L350, igus® a développé un matériau extrêmement durable qui, grâce à ses coefficients de frottement et d'usure, convient parfaitement à une utilisation dans les moteurs électriques, les ventilateurs et les appareils ménagers. Le coefficient de frottement et le degré d'usure par rotation ont notamment été testés sur un banc d'essai à grande vitesse. Le nouveau matériau a été testé et comparé à des paliers lisses métalliques et polymères classiques. Développé pour des coefficients de frottement et d'usure optimaux à des vitesses de 4,9 pieds/s et plus, iglide® L350 surpasse considérablement les paliers concurrents dans les applications à rotation rapide. Avec un prix inférieur de 50 % à celui de l'iglide® L500, il s'agit également d'une alternative nettement plus rentable.
P = 0,5 MPa (73 psi), T = 23°C (73 ºF)

A= coefficient de frottement B= vitesse [m/s]
C= palier lisse bronze fritté D= iglide® L350 E= iglide® L500
P = 0,25 MPa (36 psi), T = 23°C (73 ºF)

A= iglide® J B= palier lisse en bronze fritté C= iglide® L350 iglide® L500