Change Language :

Dans le cadre du 30e anniversaire d'iglidur®, nous équipons une voiture compacte à carrosserie en plastique de composants de paliers lisses iglidur® et l'envoyons faire un tour du monde.
Par cette action, igus® démontre non seulement la diversité des applications de ses paliers lisses en polymère dans le monde entier, mais aussi la capacité de performance d'iglidur®. L'histoire des paliers lisses iglidur® retrace 30 ans de technologie des matières plastiques - de la simple douille en plastique aux composants de machines de haute technologie.
Accompagnez notre voiture compacte transformée dans ses voyages sur le blogue "iglidur® on tour"!
Avantages des tribo-plastiques - perspectives pour l'industrie automobile
Poids (7 fois plus léger que les métaux)
Faible coût
Forme personnalisée

iglidur® J remplace la douille en plastique lubrifiée
Fonctionnement sans bruit
Montage simple et imperdable
Faible jeu de palier grâce à la compensation des tolérances pour la peinture KTL
Compensation des tolérances pour la peinture KTL
Fonctionne sur des pièces/tuyaux simples d'extrusion à froid
Sans lubrification

iglidur® G remplace les paliers lubrifiés en polyamide PA6 rempli de fibre de verre et les paliers lisses métalliques.
Résiste à la corrosion
Fonctionne également sur des pièces extrudées à froid
Faible jeu de palier grâce à la compensation des tolérances pour la peinture KTL
Montage simple et imperdable
Haute résistance à la compression
Sans lubrification

iglidur® G remplace les roulements acier-acier lubrifiés
Pas de cliquetis
Fonctionnement sans bruit
Installation facile
Sans lubrification

iglidur® G remplace les paliers en polyamide PA6 lubrifiés et remplis de fibre de verre
Absence de cliquetis
Amortissement du bruit
Compensation de la tolérance due à la cambrure radiale
Sans lubrification

iglidur® P210 remplace les bagues en plastique et en acier lubrifiées.
Fonctionne également avec les plastiques renforcés de fibres
Faible jeu des roulements
Haptique agréable
Sans lubrification

iglidur® J remplace les paliers en plastique POM lubrifiés
Sans lubrification
Bonne résistance à l'usure
Fonctionnement silencieux
Montage simple
Sans lubrification

iglidur® J260 remplace les roulements lubrifiés en laiton et en plastique PA66
Résistant à la corrosion
Insensible à la saleté
Résistant aux médias
Haute résistance à la flexion alternée
Rapport prix/performance supérieur
Sans lubrification

iglidur® X6 remplace la douille en aluminium laminé revêtue de PTFE
Arbres en plastique possibles
Résistant aux fluides
Pas de corrosion par contact
Prix bas

iglidur® G remplace les paliers lisses métalliques
Amortissement des vibrations
Résistance à la corrosion
Résistance à l'usure pour les mouvements de pivotement à haute fréquence