Change Language :
Il n'est pas nécessaire d'aller en Chine pour réduire les coûts.
Nos clients remplacent les roulements métalliques par les plastiques de pointe de Cologne. Dans le compartiment moteur, le train de roulement, les étriers de frein, la transmission et les dans plus de 50 autres endroits.

iglide® Clip On-Design
Compensation du jeu axial
Possibilité de pré-assemblage captif
Matériaux conducteurs d'électricité disponibles en option
Matériaux résistants à la pression jusqu'à 11 600 psi

iglide® MKM - Douille pour bride
Fabriqué en matériaux élastiques non remplis comme iglide® M250 ou iglide® RN27.
"Surfaces de poussée axiale droite" des deux côtés
Bridage simple et automatisé
Compensation des tolérances par précontrainte axiale
Le rivetage est également une alternative
2 900 psi* par matériau possible

iglide® Clips palier
La solution pour les montages simples, les boîtiers en tôle perforée
Sécurité axiale grâce à la deuxième bride
Montage simple par enrobage - pour les processus automatisés et les grands volumes
Possibilité d'utiliser des matériaux iglide® particulièrement résistants à la pression, par exemple iglide® GLW jusqu'à 11 600 psi*.

iglide® MDM - Douille à double bride
Fabriqué en matériaux élastiques non remplis comme iglide® M250 ou iglide® RN27.
"Surfaces de poussée axiale droite" des deux côtés
Le bridage n'est pas nécessaire
Installation automatique limitée
2 900 psi* par matériau possible
*Pression de surface statique moyenne recommandée à température ambiante