Change Language :

tribotape®
Les essais ont été réalisés selon les paramètres suivants :
Feuilles : iglide® A160, iglide® V400 et PTFE
Contre-partenaires : Acier inoxydable, verre (dans ce cas : verre sodocalcique, PET et papier.
Charge : 2,25 lb
Vitesse : 0,722 ft/s
Température : 73ºF

iglide® A160 à l'unité pour une conception libre. Plus résistant à l'usure que le film PTFE
Barre en iglide® A160
Résistance extrême à l'usure avec des arbres souples et à des températures élevées allant jusqu'à 392°F
iglide® V400Vous souhaitez tester une application personnalisée?
Nous testons volontiers votre application particulière. Il vous suffit d'utiliser le formulaire de contact!