Change Language :

Installation facile
Indémontable grâce à la double bride
Bonne résistance à l'abrasion
Sans entretien et durée de vie élevée prévisible
Matériau : iglide® M250
iglide® clip bearings
Adapté aux charges élevées
Faible jeu de palier, très précis
Montage simple grâce à la fente chanfreinée
Matériau : iglide® M250
Sans entretien et durée de vie calculable
Version avec protection anti-torsion également disponible
iglide® Bagues Clip2
Appariement de glissement défini
Système de paliers lisses sans entretien
Pour des rendements élevés
Rigidité élevée
Installation facile
iglide® JATM/VATM
Douille en polymère avec joint d'arbre à clipser
Etanchéité de l'arbre en rotation
Espace d'installation réduit et montage simple et aisé
Réalisable avec de nombreux types d'étanchéité
Option haute température VDSM possible
iglide® roulements à lèvre d'étanchéité
Couronnes d'orientation en polymère
Installation simple
Rigidité élevée
Éléments de glissement remplaçables
Haute résistance à l'usure
Possibilité de charges très élevées
iglide® PRT - Couronne d'orientation
iglide® palier multi-composants
Autolubrifiant
Extrêmement stable dans sa forme
Applications de pivotement à charge élevée, même au-delà de 17 400 psi
iglide® Q2 E
Pas de freinage - rouler avec iglide®. Qu'il s'agisse d'un bruit de chuchotement ou d'une ...
iglide® Rouleaux
Déviation autolubrifiante et précise des bandes transporteuses
Absence totale de lubrifiant lors de la déviation de la bande
Faible puissance d'entraînement
Temps de maintien élevés

Autolubrifiant, sans entretien
Haute résistance à la corrosion
Convient pour des températures allant jusqu'à 302°F
xiros® roulements à billes
Facile à assembler
Peu coûteux
Plus résistants à l'usure que les liaisons PTFE
Segments de piston dans le matériau souhaité
Segments de piston iglide
Résistantes à l'usure
Autolubrifiantes
Polyvalent

Résistant à la température
Conforme à la FDA
Zone alimentaire
iglide® matériau de la plaque A350
Élément de glissement universel, fabriqué à partir du matériau éprouvé iglide® J
Personnalisez vos propres tables de couronnes d'orientation à partir d'un diamètre de 500 mm.
Autolubrifiant
iglide® éléments de glissement universels
Filament Tribo pour imprimante 3D
Jusqu'à 50 fois plus résistant à l'abrasion que les produits fabriqués à partir de matériaux d'impression conventionnels
Sur toutes les imprimantes 3D traitables, là où vous pouvez utiliser des filaments ABS standard sur les imprimantes 3D.

Premier iglide® tribo-tape
Pour divers revêtements de surfaces et de formes assujettis à des contraintes tribologiques
Dos autocollant en option
Disponible en iglide® A160 et iglide® V400

Palier à double bride
Ajustement serré
Montage axial des deux côtés
Compensation de la tolérance de l'épaisseur de la tôle
Installation facile
Précontrainte axiale
Option spéciale possible
iglide® MKM - Roulements à double bride
Palier à double bride
Grandes surfaces de brides
Indémontable après le processus de peinture par cataphorèse
Bride symétrique
Installation facile
Possibilité d'options spéciales
iglide® MDM - Roulements à double bride
Le disque est encliqueté sur la douille de la bride avec des contre-dépouilles.
Compensation du jeu axial
Possibilité de prémontage sans perte
Combinaison de matériaux conducteurs et non conducteurs.
Matériaux résistants à la pression jusqu'à 11 600 psi
iglide® Clip On
Palier précontraint sans jeu
Entièrement exempt de jeu à l'état non chargé
Matériau : iglide® J
Sans entretien et durée de vie calculable
iglide® JVSM/JVSI
Palier précontraint sans jeu
Totalement exempt de jeu à l'état non chargé
Matériau : iglide® J
Sans entretien et durée de vie calculable
iglide® JVFM
Excellente résistance à l'abrasion
Sans entretien, autolubrifiant
Matériau : iglide® G300, iglide® A180, iglide® J, iglide® T500
Léger
Palier à bride
Polymère enrobé de polymère (PEP)
Application indépendante de la surface et du matériau de l'arbre
Très bon rapport coût-efficacité
Installation simple
Faibles coefficients de frottement
iglide® PEP
Ressorts à disque en plastique
Compensation du jeu axial et des tolérances de fabrication
Compensation des vibrations
Amortissement du bruit
Résistance à la corrosion
Léger
Isolation électrique et thermique
Ressorts à disque Polysorb