iglide® PRT-04 couronne d'orientation avec mécanisme de blocage et adaptateur universel

Couronne d'orientation PRT-04 avec adaptateur universel
  • Les versions standard ont des points de verrouillage tous les 90°
  • Les points de verrouillage peuvent être définis individuellement
  • Éléments coulissants universels en iglide® J
  • Système modulaire étendu
  • Essai d'émission de particules dans un laboratoire de salle blanche conforme à la norme Fraunhofer IAF
Tech up
  • Universel et flexible
  • Solutions individuelles réalisables
Baisse des coûts
  • L'adaptateur M3 est déjà intégré
  • Le bricolage devient facile et simple
Preuve
  • Testé en laboratoire
Durabilité
  • Respectueux de l'environnement, comme [Link pagenr="2323" title="no additional lubricants are necessary" parameter="#section_4 "]
  • Bon coefficient d'usure et donc longue durée de vie

En savoir plus sur l'adaptateur universel iglide® PRT-04

Consulter notre catalogue

Demander une boîte d'échantillons

Boîte d'échantillons de paliers lisses iglide

Qu'est-ce que l'iglide®?

paliers lisses iglide agrandis

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

Nate Guadagni
Nate Guadagni

PRT Product Manager

1 401 438-2200Courriel