Change Language :

Nouvelle barre iglide® de 15, 25, 35, 45 et 55 mm de diamètre pour une production plus efficace de composants autolubrifiants et sans entretien, tout en améliorant les coefficients de frottement et en augmentant considérablement la durée de vie.
Réduction des coûts grâce aux économies de matière
Usinage plus rapide
Production précise de composants avec des tolérances plus serrées

iglide® A160
NOUVEAU Ø40 mm

iglide® A160
NOUVEAU Ø35,40,45,50 mm

iglide® A160
NOUVEAU Ø10,15 mm

iglide® J3
NOUVEAU Ø15 mm

iglide® J3
NOUVEAU Ø60 mm

iglide® J3
NOUVEAU Ø65 mm

iglide® P210
NOUVEAU Ø45 mm

iglide® R
NOUVEAU Ø65 mm

Livraison
de stock/ex stock