Change Language :

Au bout des doigts - le meilleur roulement pour votre application
16 matériaux de la gamme complète, 940 nouveaux articles standard en pouces : iglide® gamme de produits standard avec plus de 5 000 dimensions métriques et standard en pouces pour la plupart des défis en matière de roulements. Pas de minimum de commande. Des températures élevées à l'exposition aux produits chimiques, de l'industrie alimentaire à la conception automobile, il suffit de sélectionner le roulement le mieux adapté, de calculer le prix et la durée de vie, et de commander rapidement et facilement.
87 dimensions jusqu'à un diamètre d'arbre de 2 pouces
100 % sans corrosion
100 % conforme à la directive RoHS
Calcul en ligne de la durée de vie, prix, commande, CAO et bien plus encore.
iglidur® matériau
A181
A350
A500
G300
H1
H370
J
J3
J350
M250
P
P210
Q2
L280
T500
Z
Disponible en barres
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
speedigus® matériel
●
●
●
●
●
●
Temps de maintien maximum en fonctionnement à sec.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Résistant aux salissures
●
●
●
●
●
●
●
Faible coefficient de frottement
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Résistant aux produits chimiques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Faible absorption d'humidité
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Pour une utilisation "sous l'eau
●
●
●
●
●
Bon pour le désalignement
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Amortissement des vibrations
●
●
●
●
●
●
●
●
Pour le contact avec les denrées alimentaires
●
●
●
Pour les températures supérieures à +194 °F
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Pour les charges élevées
●
●
●
●
●
●
●
●

Le roulement universel pour le contact alimentaire
Conforme aux normes FDA et EU10/2011

Le coureur d'endurance à des températures plus élevées dans le secteur alimentaire
Conforme aux normes FDA et EU10/2011

Spécialiste des applications de pivotement, de roulement et autres
Bons coefficients de frottement et d'usure sur la plupart des arbres

Le palier durable à usage intensif
Combine la résistance à l'usure et à la pression avec une capacité de charge élevée

Le classique de la course d'endurance jusqu'à 4 351 psi
Très résistant à l'usure sur (pratiquement) tous les arbres

Le spécialiste des produits chimiques et de la température
Jusqu'à 150 MPa statique

Durée de vie extrêmement longue dans des conditions extrêmes
Résistant à l'usure & insensible aux chocs, même en cas de fortes charges et de températures élevées

Le spécialiste des médias et de la température dans le secteur alimentaire
Conforme aux normes FDA et EU10/2011

Le classique polyvalent
Excellent rapport qualité-prix

Coulisseau d'endurance à haute résistance aux fluides
Excellents coefficients de frottement et d'usure

Durée de vie extrêmement longue sous l'eau
Bonne résistance aux liquides

Le coureur d'endurance polyvalent
Très résistant à l'usure sur (presque) tous les arbres, très faibles coefficients de frottement

Le nouveau coureur d'endurance : spécialiste des charges pivotantes et tumescentes
Jusqu'à 1 450 psi jusqu'à trois fois plus résistant à l'usure que l'iglidur® J

Patin d'endurance à haute stabilité dimensionnelle à haute température
Peut être utilisé avec de nombreux arbres et charges collectives

Le multitalent économique pour l'extérieur
Pas d'expansion de l'humidité, même en cas d'humidité ambiante élevée