Joint d'étanchéité pour charges élevées

iglidur TX2 palier lisse avec joint en feutre
Tech up
  • Etanchéité très efficace à la saleté et à la poussière pour les applications lourdes
Baisse des coûts
  • Solution prête à l'emploi avec joint en feutre
  • Rentable même pour les grandes dimensions et les petits volumes
Preuve
  • Testé dans le laboratoire d'essai igus en intérieur et en extérieur
  • Les essais en laboratoire ont permis d'obtenir une durée de vie jusqu'à 50 fois supérieure.
Durabilité
  • Réduction des temps d'arrêt et donc de la consommation de matériaux
  • Pas de graisses ou d'huiles lubrifiantes
  • igus soutient l'économie circulaire des matières plastiques et investit dans le recyclage des produits chimiques. undefined

Protection contre la saleté et la poussière avec des charges élevées

Machines agricoles

Consultation pour iglidur TX2

Boîte à échantillons - Paliers lisses iglidur

Qu'est-ce que l'iglidur?