Universel et peu coûteux

iglide® ECO A180 palier lisse
Tech up
  • Faible absorption d'humidité
  • Haute résistance aux médias
  • Résistance à la pression des bords
  • Résistance aux chocs et aux impacts
  • Résistance à la saleté et à la poussière
Baisse des coûts
  • Réduction des coûts grâce à la diminution des défaillances prématurées et des besoins d'entretien
  • Rentabilité grâce à la réutilisation de matières premières déjà transformées
Preuve
  • Testé dans nos propres bancs d'essai à l'intérieur et à l'extérieur.
  • Paramètres d'essai : Mouvement pivotant de 50°, arbre Cf53 chromé dur, p = 100N/mm², v = 0,01m/s
Durabilité
  • Durable grâce à la réutilisation de matières premières déjà transformées
  • Respect de l'environnement, car aucun lubrifiant supplémentaire n'est nécessaire

Catalogue interactif de nouveaux produits

Demander une boîte d'échantillons

iglide® boîte d'échantillons de paliers lisses

Qu'est-ce que l'iglide®?

iglide® paliers lisses agrandis

Discutez de votre projet avec un expert en roulements

Nicole Lang, chef de projet iglide chez igus®