iglide® Z, H et H4 dans les vannes d'étranglement

  • Remplacement des roulements à aiguilles
  • Résistance au milieu
  • Températures jusqu'à 150°C (302°F)
  • 10 millions de cycles
  • Le roulement peut être surmoulé
Clapets d'étranglement

Parcourir les produits concernés

iglide® Z

iglide® Z palier lisse
  • Résistance à l'usure et aux chocs, même en cas de charges et de températures élevées
  • Durée de vie extrêmement longue dans des conditions extrêmes

iglide® H

iglide® H palier lisse
  • Haute résistance à la température et aux produits chimiques
  • Peut être utilisé sous l'eau
  • Pour les températures élevées
  • Résistant aux produits chimiques

iglide® H4

iglide® H4 palier lisse
  • La norme automobile pour des températures allant jusqu'à +392 °F
  • Faibles coefficients de frottement et grande résistance à l'usure
Technologie des roulements dans les véhicules à moteur : exemples d'application
En savoir plus
iglide® palier lisse à l'avant de l'habitacle du véhicule
En savoir plus