iglide® H4 et iglide® T500 dans les boîtes de vitesses

Boîte de vitesses

Parcourir les produits concernés

iglide® H4 palier lisse
  • La norme automobile pour des températures allant jusqu'à +200°C (+392 °F)
  • Faibles coefficients de frottement
  • Haute résistance à l'usure
  • Résistance aux températures élevées : 40°C à + 200°C (104 °F à +392 °F)
Acheter
iglide® T500 palier lisse
  • Jusqu'à 21755 psi statique, 150 MPa statique
  • Résistance aux températures de -125°C à +250°C (-212°F à +482°F) en fonctionnement continu
  • Résistance universelle aux produits chimiques
  • Haute résistance à la compression
Acheter
Technologie des roulements dans les véhicules à moteur : exemples d'application
En savoir plus
iglide® palier lisse à l'avant de l'habitacle du véhicule
En savoir plus