Change Language :

LENČEK STANE S.P., Stane Lenček, Radomlje, Slovénie
iglide® tribo-tape V400 surmonte les problèmes d'usure
Pour réduire l'usure de sa fraiseuse, le fabricant mise sur la bande iglide® tribo-tape fabriquée dans le matériau iglide® V400. Avec une intervention minimale sur la machine, il s'agit d'une solution résolument économique qui fonctionne maintenant depuis un an sans défaillance.
Outre la résistance à l'usure, iglide® convainc par une résistance à la température jusqu'à +200° C et une grande résistance aux fluides.
Une résistance à l'usure extrême par rapport aux matériaux standard
Les matériaux des films ont pu prouver leur grande résistance à l'usure dans le laboratoire d'essai interne de 2 750 mètres carrés. Lors d'un essai d'usure contre une broche en acier inoxydable, les quatre rubans tribo ont obtenu des valeurs jusqu'à 10 fois supérieures à celles du tissu de verre PTFE et des composés de bronze PTFE. En outre, les matériaux présentent une faible abrasion, fonctionnent à sec et ne nécessitent pas d'entretien.
La facilité d'utilisation (la bande peut simplement être coupée à l'aide de ciseaux) et le dos autocollant optionnel de la bande tribo ouvrent des possibilités presque infinies pour l'utilisation du produit.