2023 innovations en matière de barres

iglide® AX500 barres rondes

  • Résistant aux températures de -100°C à +250°C
  • Résistant aux produits chimiques
  • Conforme au règlement européen 10/2011 CE
  • Les propriétés sans entretien réduisent les coûts de lubrification et d'entretien.
  • Rentable
iglide® AX500 barres rondes

iglide® A160 feuilles

  • Pour le revêtement de grandes surfaces d'usure
  • Conforme aux normes FDA et EU10/2011 pour les produits chimiques et alimentaires
  • Haute résistance aux fluides
  • Réduisez vos coûts et choisissez parmi de nombreuses dimensions et épaisseurs
  • Les propriétés sans entretien réduisent les coûts de lubrification et d'entretien
  • Rentable
A160 feuilles

iglide® AD500

  • Matériau haute température pour le secteur alimentaire
  • Conforme à la FDA
  • Visuellement détectable
  • L'absence d'entretien réduit les coûts liés aux lubrifiants et à l'entretien.
  • Meilleures performances de fonctionnement
Plaques AD500

Feuilles iglide® A180

  • Conforme aux réglementations de la Food and Drug Administration (FDA) en matière de contact avec les denrées alimentaires
  • Bonne résistance aux fluides
  • Pour les environnements humides
  • Grande résistance à l'usure
  • Les propriétés sans entretien réduisent les coûts de lubrification et d'entretien.
  • Rentable
Feuilles A180

iglide® B160 barres rondes

  • Faible coefficient de frottement
  • Résistance aux produits chimiques
  • Résistant à l'usure
  • Léger
  • Les propriétés sans entretien réduisent les coûts de lubrification et d'entretien
B160 barres rondes

plaque iglide® B160

  • Faible coefficient de frottement
  • Résistant à l'usure
  • Léger
  • Les propriétés sans entretien réduisent les coûts de lubrification et d'entretien
  • Rentable
Plaque iglidur® B160

Contactez un expert Barstock