Résistants à l'usure et silencieux : les roulements à billes à deux composants xiros®

Tech up
  • Stabilité dimensionnelle et amortissement des vibrations en même temps
  • Pour des vitesses plus élevées
  • Silencieux
Baisse des coûts
  • Longue durée de vie grâce à la combinaison de deux polymères
Preuve
  • [Link pagenr="26371" title="Noise measurement in the igus test laboratory: 9dB quieter than xirodur B180 standard ball bearings" parameter="#section_6"]
Recyclage
  • Pas de lubrification nécessaire, donc pas de pollution de l'environnement
Mesure du bruit dans le laboratoire d'essai igus®
Mesure du bruit dans le laboratoire d'essai igus®
  • Combiner les caractéristiques d'un polymère souple et d'un polymère dur pour obtenir un roulement à billes à la fois solide et silencieux.
  • Le développement d'une première mondiale - avec deux composants, les clients couvrent plusieurs exigences qu'avec un seul composant.
  • Capacité de charge axiale supérieure à celle des matériaux xiros souples existants
  • Particulièrement avantageux à grande vitesse

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

Nate Guadagni
Nate Guadagni

xiros Product Manager

1 401 438-2200Courriel