Change Language :

Fonctionnement en douceur avec des charges élevées
Notre gamme d'unités de transfert de billes s'élargit. Nouveau dans la gamme de produits : Le unité de transfert de billes xiros avec des billes de soutien en acier inoxydable. Grâce à l'utilisation de billes en acier inoxydable dans le coussinet de l'intérieur du boîtier, l'unité de transfert de billes fonctionne avec un frottement de roulement réduit de 45 % par rapport au BB-515B/522B-B180-POM.
Domaine d'application idéal : Tables à rouleaux dans la manutention