Change Language :

Finies les étincelles
Nos rouleaux de soutien en acier inoxydable ont été améliorés. Cette version garantit la dissipation des charges électrostatiques indésirables grâce à notre propre matériau xiros F180. Les tailles d'installation suivantes sont disponibles : 608, 6000 et 6001 avec des longueurs de tube en acier inoxydable de 100 à 1000 mm.

GEA Food Solutions recherchait un roulement sans lubrification, durable et hygiénique pour ses rouleaux de convoyeur. En outre, les roulements devaient avoir des caractéristiques de dissipation électrostatique et résister à des processus de nettoyage intensifs. Le problème résidait dans les roulements à billes métalliques conventionnels utilisés dans les rouleaux de guidage des films. Ceux-ci provoquaient généralement des étincelles, ce qui doit être évité dans le domaine de la technologie de l'emballage. Les concepts d'étanchéité compliqués avec l'utilisation de lubrifiants font également des roulements à billes métalliques un danger en termes de contamination des aliments.
La solution pour les rouleaux de guidage du film a été trouvée dans les roulements à billes xiros en plastique haute performance xirodur F180 . Non seulement ces roulements ne nécessitent aucune lubrification, mais ils garantissent également que les étincelles appartiennent au passé grâce au polymère utilisé. La combinaison d'un boîtier en polymère et de billes en acier inoxydable garantit un fonctionnement sans entretien, et le homologation de la FDA atteste de l'aptitude à l'emballage alimentaire.