Change Language :

Développé pour le théâtre et la scène conformément à la norme DIN EN 17206 et au principe DGUV 315-390. Depuis l'année dernière, il est devenu un standard indispensable dans la technique du théâtre et de la scène. Une nouvelle taille plus compacte avec une course de 10 m et les nouveaux accessoires optionnels (cliquet, frein et soutiens de raccordement pour l'installation au plafond) complètent désormais la gamme de produits. La longueur étendue de la chaîne peut être positionnée individuellement à l'aide du cliquet. Le frein assure un enroulement contrôlé. Les soutiens de raccordement facilitent l'installation sous la structure du client.
Léger et économique
Tous les avantages d'une chaîne électronique® avec un nouveau concept de guidage pour des courses jusqu'à 10m. Le système a été conçu pour être utilisé
Le système a été conçu pour être utilisé sur différents soutiens d'extrémité d'arbre et est basé sur la norme DIN EN 17206 et le principe DGUV 315-390. La longueur actuelle du système est de 2,16 m. Différentes largeurs de chaîne sont possibles, des largeurs intérieures de 75 à 150 mm sont disponibles.

Une rotation simplement fiable
Une goulotte de guidage standardisée pour différentes largeurs de chaîne, y compris une préparation pour un contrôle intelligent de la position finale des plastiques
Dimensions [in mm]
Diamètre extérieur : 600
Diamètre intérieur : 300
Hauteur du système : 75 à 165


Le treuil motorisé pour microphone comble une lacune dans le domaine de la technologie du son et est particulièrement polyvalent grâce à sa taille compacte et à sa légèreté. L'utilisation de la twisterband élimine la nécessité d'une bague collectrice. La transmission ininterrompue du son est ainsi garantie pour une longueur d'extension de 30 mètres. Avec le microphone stéréo e-spool, deux câbles sont guidés en parallèle, ce qui permet de brancher deux microphones. Les deux systèmes sont livrés complets avec moteur et système de commande, l'e-spool® microphone stéréo est également livré avec un rail de microphone pour deux microphones.

Avec les nouvelles consoles de montage rétrofit, l'e-loop® est un système d'alimentation en énergie prêt à être raccordé pour les plateformes de forage terrestres. Les consoles standardisées permettant de connecter facilement l'extrémité mobile et l'extrémité fixe de l'e-loop® ELP.300 aux modèles standard d'entraînement par le haut complètent la gamme de produits e-loop®.

La nouvelle norme igus® pour les plaques de soutien et les extrémités mobiles flottantes avec un schéma de perçage identique et la même hauteur de fixation pour une connexion encore plus facile du système e-chain® à l'extrémité mobile. Le système est fourni avec un soutien intégré pour la décharge de traction et peut être équipé d'une surveillance de la force de traction/poussée EC.P.

Parfois, les nombreuses normes ne s'adaptent pas à l'espace d'installation disponible et une alimentation en énergie rotative personnalisée dans une taille d'installation différente doit être élaborée. Configurer le système d'alimentation en énergie rotative parfait pour votre application est facile et ne prend que quelques secondes - avec le nouveau configurateur de modules de rotation. Avec un diamètre extérieur de 200 mm à 2 500 mm, vous recevez un standard fini dans la taille souhaitée, que vous pouvez commander en ligne immédiatement.

Avec cinq chaînes triflex® installées, le nouveau TRM offre de l'espace pour une variété de câbles et d'autres soutiens. Le type compact (diamètre extérieur de 1 300 mm, hauteur d'installation inférieure à 1 m) permet de réaliser de façon sécuritaire un angle de rotation de 1 800°.
e-spool® système de chaîne d'énergie - pour les théâtres et les scènes
Découvrez le système de chaîne d'énergie pour les opérations théâtrales et scéniques basé sur la norme DIN EN 17206 et le principe DGUV 315-390. L'e-spool® est un système de guidage de câble avec rétraction automatique (tension du ressort). Une nouvelle chaîne électronique à tension optimisée® est guidée par un tambour et utilise un ressort de retenue intégré pour garantir la longueur et la tension correctes pour le système d'alimentation en énergie. Le twisterband relie le tambour au bloc d'extrémité de l'arbre, qui sert d'interface avec les câbles installés en permanence.
Dimensions [in mm]
Hauteur : 1 050
Largeur : 950
Profondeur : 950
Jusqu'à 15 mètres de hauteur sur le soutien de l'extrémité de l'arbre
La nouvelle norme dans l'industrie du théâtre et de la technologie scénique se caractérise par un poids considérablement réduit sur les poutrelles, une conception modulaire et des longueurs de déplacement de 5 à 15 mètres. Le nouveau système est complété par des fixations pour poutrelles, une plaque de soutien sur l'extrémité mobile et un ensemble de sécurité optionnel qui peut être commandé sur la base de la norme DIN EN 17206 et du principe DGUV 315-390.
Dimensions [in mm]
Longueur : 2 000
Largeur : 410
Hauteur : 620 à 1 350
Pour installation verticale
Alimentation en énergie rotative fiable pour installation verticale avec éléments de guidage supplémentaires, notamment pour absorber les accélérations latérales et position finale fixe librement sélectionnable :
Pour l'installation verticale
Alimentation en énergie rotative fiable pour l'installation verticale avec des éléments de guidage supplémentaires (bascules magsnap / guidelok)