Change Language :

Avec cinq chaînes triflex® installées, le nouveau TRM offre de l'espace pour une variété de câbles et d'autres soutiens. Le type compact (diamètre extérieur de 1 300 mm, hauteur d'installation inférieure à 1 m) permet de réaliser de façon sécuritaire un angle de rotation de 1 800°.

Service clientèle:
Téléphone : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.
LiveChat : 24 heures sur 24.
Prendre rendez-vous
Prendre rendez-vous avec un expert produit.