Nouveaux produits chainflex® 2024

La technologie augmente, les coûts diminuent. C'est notre métier.

Garantie de 4 ans - il n'y a jamais rien eu de tel ...

Garantie FC

chainflex® - Câbles flexibles d'alimentation de moteur et de commande homologués UL ...

Câbles homologués UL

Bien suspendu dans le lecteur supérieur ...

CFCLEAN-40million

Pour les environnements secs ...

Câbles CF-PVC

chainflex® CFCLEAN avec une garantie de 40 millions de coups doubles ...

CFCLEAN-40million

chainflex® est exempt de PTFE/PFAS ...

Sans PTFE

Extensions de section pour six séries de câbles chainflex®...

Extension de la section transversale

Nouveau câble moteur haut de gamme CF38 sans conducteur de protection ...

CF38.O.PE

La solution pour les espaces d'installation restreints et les longs trajets ...

CF340.100.01

Câble encodeur maintenant aussi pour SIEMENS SINAMICS V90 ...

CF211.030

Un câble pour robot avec un angle de torsion allant jusqu'à +/- 360°/m ...

CFROBOT8.PLUS

Une garantie de durée de vie sans précédent ...

CF98.PLUS et CF99.PLUS

Nouveau câble hybride CF280.UL.H401 ...

CF280.UL.H401.07.04.D

Nouveau câble hybride avec gaine extérieure en PVC ...

CF220.UL.H304

Solutions spéciales de câbles d'entraînement supérieurs ...

CFSPECIAL.5XX avec DNV