Câble de commande garanti 100 millions de cycles

CFSPECIAL192

Durabilité maximale garantie avec 100 000 000 cycles ou un facteur de flexion de 3xd

Tech up

  • Facteur de flexion réduit à 3xd
  • Économie de 25 % de l'espace d'installation
  • Tous les produits précédents peuvent être entièrement remplacés

Réduction des coûts

  • Durée de vie prolongée de 250% à 100 000 000 cycles
  • Disponible en stock

Preuve

  • L'essai (n° 5002) est en cours de réalisation
  • Développement de matériaux basé sur des milliards de mouvements dans le laboratoire d'essai interne d'igus

Durabilité

  • La durabilité, grâce à une durée de vie plus longue, permet de protéger concrètement les ressources, d'améliorer l'efficacité économique et de protéger l'environnement.