Change Language :

4 ans de garantie
L'outil en ligne Drylin Lineartechnik-Xpert (DLX) vous permet de vérifier les applications, de déterminer la durée de vie prévue et de commander directement en quelques clics. En un clic supplémentaire, vous bénéficiez d'une garantie sur la durée de vie calculée, jusqu'à un maximum de 4 ans.

Des dimensions de raccordement et une hauteur de système identiques facilitent le passage des guidages à recirculation de billes standard aux glissières linéaires drylin T. Outre leur facilité de manipulation et de montage, les 4 tailles de la série TW-42 séduisent par leur fonctionnement sans PFAS/PTFE. Les éléments de glissement sont en iglidur JPF.
Il vous suffit de saisir vos exigences pour obtenir des configurations de glissières télescopiques qui répondent à vos besoins - qu'elles soient partiellement étendues, entièrement étendues ou sur-extendues.

Tous les guides linéaires drylin et maintenant aussi tous les inserts en laiton pour drylin® N et NSV sont conformes à RoHS-3 et REACH.