Système modulaire drylin W-HYD

DRL_PROD_WA181MP-01-10-HYD1_1
  • Glissières et paliers individuels entièrement en plastique, fabriqués à partir de matériaux conformes à la directive FDA/EU10/2011 et exempts de PTFE.
  • Conception hygiénique de tous les composants : pentes de drainage, rainures affleurantes, rayons >R3 mm, conception sans interstices.
  • Conception basée sur les directives EHEDG ou DIN EN 1672-2
  • 100% sans lubrification

Utilisation des produits igus dans l'industrie alimentaire

Traitement des desserts

  • Sans entretien, autolubrifiant, résistant à la corrosion, pas d'endommagement des arbres en acier inoxydable
  • Bonne résistance chimique à la saumure / aux détergents typiques (peroxyde d'hydrogène, bases, acide peracétique)

Machines à gaufres

  • Pas de corrosion due à une humidité élevée
  • Applications à haute température sans sécurité axiale (T>338°F) grâce aux paliers lisses en iglide trempé
  • ® Haute résistance à l'usure

Traitement de la viande et

  • du poisson Résistant à la corrosion même en cas de nettoyage à chaud
  • Paliers lisses iglide ® T500 comme solution standard pour les applications "hot" et "cold"
  • Solution haute température approuvée par la FDA iglide ® A500

Nouveau drylin FDA

Passage aux guidages linéaires en acier inoxydable - glissières linéaires drylin W

Palier lisse linéaire

Palier en plastique solide en iglidur A160

WK-10-40-HD-STUDY

drylin W remplace les roulements à billes dans la conception hygiénique