readychain® & readycable® nouveaux produits

Actualités 2024

Ajout de câbles d'entraînement

Hanovre nouveaux produits 2024

Convient à quatre autres fabricants de technologies d'entraînement

Technologies d'entraînement ajoutées en 2024

20 nouveaux câbles adaptés à ...

Nouvelles des technologies de réseau 2024

Communication rapide des données

Macros EPLAN

Macros EPLAN à jour

Module Connect boîtier de fixation

Branchez tout immédiatement, au lieu de brancher chaque connecteur individuellement

Nouvelles 2023

Ajout dans le domaine des câbles d'entraînement pour le SPS

Nouvelles SPS 2023

Convient à quatre autres fabricants de technologies d'entraînement

Un ajout majeur dans le domaine des câbles d'entraînement pour la Foire d'Hanovre

plus 6 nouveaux fabricants de moteurs

Six nouveaux fabricants de câbles d'entraînement

Extension de la gamme de produits de technologie d'entraînement 2023

88 nouveaux câbles adaptés à ...

Connecteurs de TE Connectivity

Haut de gamme pour la technologie des réseaux

  • pour les exigences industrielles les plus élevées
  • Disponibles en stock en 24 heures pour une livraison juste à temps
  • Matériaux durables pour une utilisation durable
Ethernet monopaire nouveau 2023

Ethernet à paire unique pour les petits espaces d'installation

  • Communication Ethernet compatible avec la chaîne d'énergie pour l'ensemble du système
  • Solution idéale pour les petits espaces d'installation​
  • Contrôle à 100 % (certificat d'essai et rapport) pour chaque livraison
  • Communication de données à l'épreuve du temps
  • Calculez précisément la durée de vie garantie du câble en ligne (cliquez ici pour l'outil )
Connecteur pour Kuka Quantec 2

Connecter Kuka Quantec 2 de façon sécuritaire

  • Harnaché, prêt à être connecté et immédiatement prêt à l'emploi
  • Fabriqué à la longueur requise avec une précision au centimètre près, il n'y a donc pas de gaspillage.
  • Testé à 100 % (sceau d'approbation et rapport d'essai)
  • Matériaux de câble durables + connecteurs de haute qualité + usinage = fiabilité garantie et maintien de la valeur des composants

readychain® p-rack

  • Ergonomie et adaptation précise aux besoins du client, montage/démontage sans outil
  • Poids réduit pour un transport moins coûteux, transport de retour supplémentaire peu encombrant​
  • Temps d'assemblage réduit de 66 %.
  • Imprimé à partir d'amidon de blé d'Inde et regranulable
  • Avec suivi GPS (en option)

readychain® positionneur rapide - installation facilitée

  • Assemblage facile et fiable des systèmes readychain® harnachés
  • Aucun autre outil n'est nécessaire
  • Temps d'assemblage réduit jusqu'à 30 % grâce à une position d'installation optimale
  • Imprimé à partir de matériaux durables et regranulable

readychain® micro-speed ...

chaîne électronique enfichable
  • La fixation la plus simple dans votre application
  • Décharge de traction et joint d'étanchéité intégrés
  • Gagnez 80 % de temps d'assemblage
  • Assemblages optimisés prêts à l'installation
  • Pour l'entretien : débranchez-le, rebranchez-le, c'est fait.

Câbles d'extension AIDA

Câbles d'extension AIDA
  • Effort d'assemblage réduit de50 % grâce à la technologie push-pull
  • Les systèmes et les interfaces robotiques existants peuvent être étendus de manière flexible grâce aux extensions de câble éprouvées.
  • Diverses qualités de câbles et catégories de prix : vous choisissez le câble présentant le meilleur rapport prix/performance pour votre application robotique.

Vue d'ensemble des câbles d'actualité

Aperçu des actualités chaînes d'énergie

nouvelles plastiques intelligents

Aperçu des actualités plastiques intelligents