Adaptateur Module Connect pour faciliter la connexion des porte-câbles e-chain®

Module Connecter l'adaptateur
Tech up
  • Montage sans pièces de tôle supplémentaires
  • Flexible : fixation simple par clip pour le mur et le sol
  • Sûr : décharge de traction et joint d'étanchéité intégrés
  • Adapté : Configurer l'interface en combinant des boîtiers individuels en un seul connecteur
Baisse des coûts
  • Gagnez 80 % de temps d'assemblage
  • Les assemblages prêts à installer optimisent la manipulation
  • En cas d'intervention, il suffit de débrancher, de brancher et c'est fini.
Preuve
  • Module Connect : gagnant indéfini 2018 Solution
  • d'interface économique : un connecteur au lieu de plusieurs connecteurs individuels
  • Configurable presque librement
Durabilité
  • Les systèmes d'alimentation en énergie igus existants peuvent être complétés
  • Les adaptateurs issus du processus d'impression 3D sont adaptés à la largeur et à la hauteur de la chaîne

Montage rapide

Système de stationnement automatique