Tous les produits drylin E motor pour 2024

Système de commande de moteur drylin E D1 avec PROFINET

Unités de commande drylin E pour le système de commande de moteur D1

Moteurs à vis sans fin drylin E dans la taille d'installation NEMA 8

Moteurs pas à pas drylin E avec encodeur en IP65

drylin E double axes avec moteurs pas à pas

Autres nouveaux produits motorisés | 2023

moteurs pas à pas drylin E à double arbre

drylin® E moteur pas à pas à deux arbres
  • Quatre moteurs pas à pas à double arbre pour un encombrement réduit
  • Une conception peu encombrante avec un moteur pas à pas à double arbre permet de réduire les coûts.
  • Moteurs pas à pas de 0,5 Nm à 5,9 Nm
  • Sans usure et sans entretien

drylin E câbles de raccordement à clipser, économiques

drylin® E câbles pour moteurs
  • 12 câbles pour 12 moteurs EC/BLDC
  • Convient aux moteurs EC/BLDC igus
  • Retardateur de flamme et sans silicone
  • Pour les applications lourdes

drylin E soutien à clipser pour l'armoire de commande

drylin® E soutiens
  • Trois soutiens d'entraînement pour 12 moteurs pas à pas
  • Deux soutiens de résistance de freinage pour quatre résistances de freinage
  • Soutien pour moteurs pas à pas pour igus D7, D8, D9
  • Soutien pour résistances de freinage convenant à tous les produits igus de la catégorie
  • Particulièrement léger : le soutien pour moteurs pas à pas pèse 145 g et le soutien pour résistances de freinage seulement 180 g.
  • Lubrification et absence d'entretien

Moteurs pas à pas à vis sans fin drylin E dans la taille d'installation NEMA 14

moteurs pas à pas à arbre E drylin avec encodeur et frein

Moteurs drylin E avec connecteur Molex

drylin E alimentation électrique pour l'automatisation

drylin E expérience et exemples de programmes

drylin® E dryve Experience & exemples de programmes
  • Intégration de logiciels fonctionnels à l'aide d'exemples de programmes
  • Présentation, explication et démonstration du système de commande de moteur concerné
  • Réduction des coûts de mise en service grâce à des services en ligne
  • 50 % de gain de temps grâce à la synthèse des questions les plus fréquemment posées au moyen de vidéos et une mise en service 90 % plus rapide
  • Données numériques et absence de contenu papier imprimé

Mise à jour du firmware de drylin E pour D1

Mise à jour du micrologiciel pour D1
  • 11 améliorations/fonctions pour l'automatisation
  • La mise à jour gratuite peut être chargée sur n'importe quel D1
  • Mise en service plus rapide grâce à des conseils dans l'interface graphique
  • Produit numérique à usage multiple illimité
Magasin de moteurs

Boutique en ligne des moteurs

Recherche de produits pour moteurs électriques

Recherche de produits pour moteurs électriques

Demande d'information sur les moteurs

Demande de renseignements sur un produit