Système de commande de moteur D1 avec PROFINET

D1 PROFINET
Tech up
  • Compatible avec de nombreux systèmes d'automatisation avec PROFINET
Baisse des coûts
  • Intégration rapide grâce au système de commande de moteur D1 certifié
Preuve
  • D1 compatible avec PROFINET, dont la part de marché est de 18%.
Durabilité
  • Les anciens D1 peuvent être mis à niveau vers PROFINET avec une mise à jour gratuite du firmware

Système de commande de moteur D1 dans le monde PROFINET

Aperçu de l'interface utilisateur

Vue d'ensemble de la surface Web D1
Vue d'ensemble de la surface Web D1
Vue d'ensemble de la surface Web D1
Vue d'ensemble de la surface Web D1

Plus de nouvelles

Nouveau

Boutique en ligne des moteurs

Magasin de moteurs

Recherche de produits pour moteurs électriques

Recherche de produits pour moteurs électriques

Demande de renseignements sur un produit