Change Language :

La nouvelle étude de conception hygiénique est un système propre avec des composants conformes à la FDA et à la norme EU10/2011.
Il a les mêmes dimensions que les guides à recirculation de billes et est très facile à nettoyer.

Les éléments de soutien sont soudés au nickel à l'aide d'un procédé de brasage sous gaz inerte. Le processus de brasage dur et à haute température sous gaz protecteur permet une connexion solide et matérielle.