roulements drylin w

drylin® W rail linéaire pour un glissement en douceur

  • Une grande variété de rails simples et doubles
    • Les rails simples offrent une grande flexibilité pour une solution personnalisée
    • Les rails doubles facilitent l'assemblage et réduisent le risque de désalignement.
  • Aluminium anodisé ou acier inoxydable 316 (1.4571)
  • Grande variété d'options d'assemblage des chariots (rail simple et double)
  • Autolubrifiant et sans entretien
  • Fonctionnement silencieux
  • Jusqu'à 40 % plus économique que les roulements à billes à recirculation de billes

Applications

applications drylin W

Consultez nos configurateurs

Outil de guidage linéaire

Configurateur de guides linéaires

Outil d'actionnement linéaire

Configurateur d'actionneurs linéaires

Configurateur de roulements hybrides

Configurateur de roulements hybrides


Parcourir la boutique

drylin® Rail profilé W

Rails de guidage

  • Rails ronds, carrés et courbes
  • Longueurs jusqu'à 4 000 mm (157 pouces)
  • Pas de frais de coupe de rail
drylin® W assemblages de chariots

Guides de voyage

  • Chariot monobloc pour un assemblage facile
  • Une grande variété d'options d'assemblage du chariot
  • Options de réglage du jeu des roulements
drylin® W Paliers à roulements

Blocs paliers

  • En zinc moulé sous pression, aluminium ou acier inoxydable
  • Disponible avec un hybride de roulement pour réduire les frottements
  • Options de jeu de roulement réglable

Parcourir nos roulements hybrides

Roulements à rouleaux hybrides

Chariots avec roulements à billes pour mouvement de roulement & Mouvement de glissement

  • Idéal pour les ajustements manuels
  • Alignement optimisé des rouleaux pour une absorption maximale des forces
  • Diminue la force d'entraînement nécessaire de 4 à 5 fois par rapport aux roulements uniquement coulissants

Parcourir la boîte à outils de l'ingénieur


FAQ : Foire aux questions

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :