Propulsion antiréfléchissante drylin® et technologie linéaire

Placeholder
Placeholder

Réflexion réduite de la lumière grâce aux surfaces noires


Avantages des produits à base de drylin®

Avantages des produits antiréfléchissants

Anti-reflet

Avantages des produits sans lubrification

Sans lubrification

Avantages des produits silencieux

Calme

Avantages des produits sans corrosion

Sans corrosion

Sans entretien

Sans entretien

Avantages des produits légers

Léger


Produits antiréfléchissants

Rails à profil antiréfléchissant

Rails à profil en W en drylin

  • Avec ou sans trous standards
  • Rails linéaires en aluminium
Voitures à profil antiréfléchissant

Voitures à profil en W en drylin

  • Voitures linéaires de différentes tailles
  • Différentes longueurs et largeurs
Culasses prismatices antiréfléchissantes avant la charge

Lames prismatiques de précharge Drylin NSV

  • Réglage contrôlé sans effet de glissement du stick
  • Forces de déplacement définies
Rails prismatices anti-réfléchissants

Guides linéaires à profil bas drylin N

  • Hauteurs du système de 6 à 9 mm
  • Largeurs de 17 à 80 mm
Rails télescopiques antiréfléchissants

Rail télescopique drylin NT

  • Longueurs d’extension jusqu’à 2 000 mm
  • Conception légère, réglage silencieux
SLW-0620-BB-FLZ-AR

Miniature Drylin SLW-0620

  • Pour des espaces d’installation extrêmement petits
  • Seulement 32 mm de large et 22 mm de haut
SLW-XY-0620-AR

Table SLW-XY XY drylin

  • Deux directions d’ajustement
  • Un module pour surfaces de travail jusqu’à 100 x 100 mm
SLWC-0620-FL-AR

Axe linéaire ZLW avec courroie dentelée

  • Unité de contrôle avec moteur pas à pas
  • Fourni prêt à être raccordé
SLW-BB-0670-FLS-AR

Drylin SLW-0670-FLS avec vis de plomb

  • Peut être ajusté électriquement ou à la main
  • Conception extrêmement basse (20 mm)

Histoires d’applications anti-réfléchissantes drylin®

Posemètre laser Smartfit

Application du mesureur laser Smartfit

Système d’ajustement électrique dans une machine à espresso

Application dans la machine à espresso

Configurateurs

Expert en technologie linéaire

Expert en technologie linéaire

Configurateur de technologie d'entraînement

Configurateur de technologie de transmission


Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :