Change Language :

Dans son propre laboratoire d'essai, le spécialiste des plastiques de mouvement de Cologne® a comparé ses unités linéaires drylin® SAW, économiques et entièrement autolubrifiantes, à celles d'un produit concurrent dans le cadre d'un essai d'usure et de fonctionnement. L'écrou du rail concurrent s'est cassé après seulement 8 040 cycles. L'unité drylin® SAW, en revanche, a continué à fonctionner parfaitement même après plus de 90 000 cycles à une vitesse quatre fois supérieure.
| Paramètre d'essai | Compétition | igus® |
|---|---|---|
| Accidents vasculaires cérébraux | 125 mm | 130 mm |
| Charge axiale | 11 livres | De 6 lb à 34 lb |
| Vitesse | 50 tr/min | 400 rpm (50% ED) |
| Essai de fonctionnement | 8 040 cycles | > 90.000 |
| Distance d'essai | 1.2 mi | 14.3 mi |
| Résultat de l'essai | Échec | Fonctionne encore |