Change Language :


Le module linéaire drylin® GRW-0630 avec entraînement dynamique à crémaillère a fait ses preuves en tant qu'axe Z dans de nombreuses constructions de portiques. Avec une extension de la course jusqu'à un maximum de 300 mm, la surface de travail disponible est augmentée de 100 %. Des trousses de moteurs prêts à être raccordés avec des moteurs pas à pas NEMA17 sont disponibles en stock pour ce système. Dès à présent, les portiques de ligne et de salle drylin® E peuvent également être configurés avec le nouvel axe GRW.
Transfert direct de la force au moyen de la crémaillère
Structure compacte
Pour des charges jusqu'à 10 N
Montage de moteurs pas à pas NEMA également disponible
Convient aux portiques drylin® E (axe z)
Applications typiques: Techniques d'inspection, systèmes de manutention, machines automatisées, pick & place
| Numéro de commande | course max. [N] | charge axiale max. [mm/U] | Vitesse d'alimentation | A | A1 | H | E1 ±0,15 | E2 ±0,15 | l | hw | f | lt | AM | tg | E3 | E4 | sg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [N] | [mm/U] | ||||||||||||||||
| GRW-0630-B | 300 | 10 | 44 | 54 | 80,5 | 20 | 45 | 40 | 110,5 | 42,5 | 4 | 15 | 121,4 | M4 | 20 | 42,5 | M4-8 |