Change Language :

Le nouveau système d'entraînement par courroie drylin® ZLW-OD dans la taille d'installation 1660 complète la série des axes linéaires réversibles. Une construction robuste basée sur le système autolubrifiant drylin® W, des traverses en aluminium et des roulements à billes rainurés dans les extrémités de soutien permettent un positionnement inversé extrêmement rapide avec une course maximale de 3 000 mm. L'axe peut être configuré, commandé et livré avec les moteurs pas à pas NEMA drylin® pour un positionnement motorisé.
Guidage linéaire autolubrifiant basé sur drylin® W
Longueurs de course individuelles jusqu'à max. 3 000 mm
Charges radiales jusqu'à 200 N
drylin® E moteurs pas à pas disponibles (avec ou sans encodeur et/ou frein)
La livraison comprend une bride d'angle pour la fixation
Applications typiques:Manutention et automatisation, distributeurs automatiques, automates de stockage et de déstockage

| N° de pièce | A | Al | H | Ht | E2 | E3 | L | R | f | lt | sg | ha | lz | Longueur de la course | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,3 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | |||||||||||
| ZLW-1660-OD-02 | 104 | 100 | 70 | 70 | 86 | 82 | 248 | 58 | 0 | 79 | M8 | 35 | 36 | 3000 | Demande |
| ZLW-1660-OD-03 | 104 | 100 | 70 | 70 | 86 | 82 | 248 | 58 | 0 | 79 | M8 | 35 | 36 | 3000 | Demande |
| ZLW-1660-OD-04 | 104 | 100 | 70 | 70 | 86 | 82 | 248 | 58 | 0 | 79 | M8 | 35 | 36 | 3000 | Demande |
| N° de pièce | l2 | d2 | d | T1 | T2 | WS | W1 | W2 | dW1 | IW | AW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h9 | ±0,15 | ±0,15 | ||||||||||
| ZLW-1660-OD-02 | 20 | 14 | M5 - 10 profond | 65 | 60 | 5 | 15 | 54 | 8,5 | 328 | 114 | Demande |
| ZLW-1660-OD-03 | 20 | 14 | M5 - 10 profond | 65 | 60 | 5 | 15 | 88 | 8,5 | 328 | 75 | Demande |
| ZLW-1660-OD-04 | 20 | 14 | M5 - 10 profond | 65 | 60 | 5 | - | - | - | 248 | 70 | Demande |